Rueda fija 200 mm
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 450 kg a 4 km/h y 360 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 900 kg. Ideal para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en condiciones de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece dimensiones compactas optimizadas para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1400 kg. Especialmente diseñada para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte especializados.
Rueda fija 160 mm
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en condiciones de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y confiable. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, ofrece dimensiones compactas pero robustas. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1600 kg. Ideal para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda fija 160 mm
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de aluminio combinado con un neumático elástico sin marcas vulcanizado, montado sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, ofrece dimensiones compactas optimizadas. La capacidad de carga dinámica alcanza 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad estática es de 700 kg. Especialmente diseñada para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en chapa de acero muy pesada que garantiza máxima resistencia y durabilidad. La rueda incorpora un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 450 kg a 4 km/h y 360 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 900 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte industriales.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en chapa de acero muy pesada que garantiza máxima resistencia estructural. La rueda incorpora un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte industriales.
Rueda fija 250 mm
La rueda fija Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda cuenta con un cuerpo de aluminio y banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, ofrece dimensiones compactas optimizadas. La capacidad de carga dinámica alcanza 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1000 kg. Especialmente diseñada para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda fija 250 mm
La rueda fija Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en condiciones de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1600 kg. Especialmente diseñada para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en condiciones de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece dimensiones compactas optimizadas para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a 4 km/h y 320 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 800 kg. Especialmente diseñada para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte especializados.
Rueda fija 160 mm
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en chapa de acero muy pesada que garantiza máxima resistencia estructural. La rueda incorpora un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte industriales que requieren alta capacidad de carga y precisión operativa.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en chapa de acero muy pesada que garantiza máxima resistencia estructural. La rueda incorpora un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1400 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte industriales.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en condiciones de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de poliamida combinado con una banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1000 kg. Especialmente diseñada para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en condiciones de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta calidad con banda de rodadura de poliuretano inyectado, incorporando rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y eficiente. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece dimensiones compactas optimizadas. La capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 600 kg. Ideal para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte especializados.
Rueda fija 160 mm
La rueda fija Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en condiciones de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de poliamida combinado con una banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable para un funcionamiento suave y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 700 kg. Está especialmente diseñada para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda fija 150 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando una estructura robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta resistencia con una banda de rodadura de poliuretano inyectado que asegura un desplazamiento suave y silencioso, mientras que el rodamiento de bolas de precisión garantiza un funcionamiento óptimo y una larga vida útil. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 185 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 200 kg, proporcionando un rendimiento fiable en condiciones de trabajo variables.
Rueda fija 150 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando robustez y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y propiedades antiestáticas. El sistema de rodamiento de bolas de precisión asegura un funcionamiento suave y de larga duración. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 185 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 100 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones que requieren conductividad eléctrica y alto rendimiento.
Rueda fija 50 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando una estructura robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, combinación que asegura propiedades antiestáticas óptimas y un funcionamiento silencioso. El sistema de rodamiento utiliza cojinete liso para un movimiento fluido y un mantenimiento mínimo. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 69 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 100 kg, siendo ideal para equipos móviles que requieren control de electricidad estática.
Rueda fija 75 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando robustez y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda incorpora un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. El diámetro de la rueda es de 75 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 100 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 60 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 120 kg, lo que la convierte en una solución ideal para aplicaciones de transporte ligero y mediano en entornos industriales y comerciales.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando robustez y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda incorpora un cuerpo de polipropileno combinado con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas, que asegura un desplazamiento silencioso sin dejar rastros en el suelo, y utiliza un cojinete liso para un funcionamiento suave y eficiente. El diámetro de la rueda es de 100 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 135 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 60 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 120 kg, siendo ideal para aplicaciones de transporte ligero y mediano en entornos profesionales.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando una resistencia estructural óptima para aplicaciones industriales exigentes. La rueda incorpora un cuerpo de polipropileno de alta calidad con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas, que asegura un desplazamiento silencioso y protege las superficies del suelo. El sistema de rodamiento utiliza cojinetes lisos para un funcionamiento suave y duradero. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total del conjunto de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que la carga estática soportada es de 160 kg, ofreciendo una excelente relación entre rendimiento y durabilidad para diversas aplicaciones de transporte.
Rueda fija 150 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando una resistencia estructural óptima para aplicaciones industriales exigentes. La rueda incorpora un cuerpo de polipropileno de alta calidad con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas, que asegura un desplazamiento silencioso sin dejar rastros en el suelo, y está montada sobre un cojinete liso para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 150 mm, el conjunto presenta una altura total de 185 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 160 kg, lo que la convierte en una solución ideal para equipos de transporte y manipulación de materiales.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando resistencia estructural y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda incorpora un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y silencioso. El diámetro de la rueda es de 100 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 135 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 160 kg, ofreciendo versatilidad para diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando resistencia y durabilidad estructural para aplicaciones industriales exigentes. La rueda incorpora un cuerpo de polipropileno de alta calidad con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas, que asegura un desplazamiento silencioso sin dejar rastros en el suelo, y está equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 160 mm. Las especificaciones de carga comprenden una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 160 kg, cumpliendo con los requisitos de rendimiento para diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales.
Rueda fija 150 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando una estructura robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, lo que asegura un desplazamiento silencioso sin dejar rastros en el suelo, y está equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y de larga duración. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 185 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 160 kg.
Frequently Asked Questions
Ventajas de las ruedas fijas
Las Ruedas fijas están diseñadas para proporcionar un movimiento estable y preciso, lo que las convierte en la elección perfecta para el transporte de larga distancia en línea recta. Gracias a su construcción rígida, ofrecen una rigidez lateral excepcional. Cuando se combinan con dos ruedas giratorias, ofrecen un movimiento controlado pero maniobrable, lo que garantiza tanto la dirección como la flexibilidad.
Las ruedas fijas TENTE ofrecen varias ventajas:
Movimiento en línea recta: las ruedas fijas garantizan un desplazamiento estable y preciso a lo largo de trayectorias rectas sin girar innecesariamente. Esto los hace perfectos para aplicaciones que requieren un movimiento seguro y predecible.
Alta estabilidad: su diseño rígido proporciona una estabilidad lateral superior en comparación con las ruedas giratorias. Esta estabilidad reduce el riesgo de vuelco o deriva, especialmente bajo cargas pesadas.
Maniobrabilidad controlada: cuando se combinan con ruedas giratorias, permiten un movimiento guiado pero flexible.
Mayor capacidad de carga: menos piezas móviles significan que pueden soportar mayores cargas en comparación con ruedas giratorias similares.
Tipos de ruedas fijas
Las ruedas fijas están disponibles en una amplia gama de diseños para adaptarse a diferentes aplicaciones, desde el manejo de cargas industriales pesadas hasta la movilidad fluida de equipos más pequeños. Cada tipo está diseñado para ofrecer ventajas únicas y garantizar el equilibrio adecuado de estabilidad, control y durabilidad para sus necesidades específicas. A continuación se muestran algunos de los tipos más comunes de ruedas fijas y sus ventajas:
Ruedas fijas de alta resistencia
Estas ruedas están diseñadas para aplicaciones exigentes y ofrecen una gran capacidad de carga y una durabilidad excepcional. Ideales para entornos industriales, garantizan un transporte seguro y estable de maquinaria pesada, equipos o mercancías de gran tamaño. Las ruedas fijas de alta resistencia de TENTE están disponibles hasta una capacidad de carga de 15 000 kg.
Ruedas fijas pequeñas
Las ruedas fijas pequeñas, compactas pero eficientes, son perfectas para equipos y muebles livianos. Su diseño discreto los hace ideales para aplicaciones que requieren poco espacio sin comprometer la fluidez del movimiento. Nuestra grúa fija Compacta más pequeña está disponible en una altura total de 13,5 mm.
Ruedas de goma fijas
Las ruedas de goma fijas combinan la estabilidad de un diseño fijo con el rendimiento suave y silencioso de las ruedas de goma. La banda de rodadura de goma proporciona una excelente absorción de impactos, reduce el ruido y protege las superficies sensibles del suelo contra daños.
Ruedas fijas con freno
Una opción menos convencional pero solicitada con frecuencia son las ruedas fijas con freno. Para mayor seguridad y control, estas ruedas combinan la estabilidad en línea recta de una rueda fija con un freno seguro. Como las ruedas fijas se combinan predominantemente con ruedas giratorias, que están disponibles con varios mecanismos de bloqueo, las ruedas fijas rara vez requieren un mecanismo de bloqueo adicional. Las ruedas fijas con freno son especialmente adecuadas para aplicaciones que no deben permitir ningún movimiento cuando están paradas.
Las ruedas fijas son esenciales en una amplia variedad de campos de aplicación, ya que garantizan un transporte estable y fiable en diferentes industrias. En el sector sanitario, suelen encontrarse en equipos como los carros de esterilización, los carros para salas limpias y los carros de lavandería, donde el transporte guiado y estable es fundamental. En entornos industriales, las ruedas fijas soportan maquinaria pesada, carretillas elevadoras, sistemas de transporte automatizados y equipos de taller, lo que ofrece un transporte duradero y seguro en rutas rectas. Muebles y aplicaciones móviles también dependen de ellos para sillas de oficina, jaulas enrollables, carritos de compras, carritos de catering y equipos de viaje, donde la estabilidad y la precisión son igualmente importantes. Independientemente del segmento, las ruedas fijas combinan una construcción robusta con un rendimiento confiable para satisfacer una amplia gama de necesidades de movilidad.