Aros de alta calidad
Nuestra serie
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 37 mm de ancho y rodamiento de rodillos. Presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 48 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y estática de 200 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 35 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 4 km/h y estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Basetech de 80 mm de diámetro está fabricado en polipropileno con banda de rodadura del mismo material y una anchura de 34 mm. Incorpora cojinete liso y presenta un orificio para eje de 12,1 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg. Este componente está especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda, proporcionando una solución robusta y fiable para sistemas de rodadura.
Aro 80 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 80 mm con una anchura de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Fabricado en polipropileno con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, está equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 125 mm
El aro Basetech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno con rodamiento de rodillos, diseñada para su uso en ruedas giratorias. Presenta una banda de rodadura de 40 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro, un orificio para eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 125 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho, fabricado en polipropileno con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de rodillos y cuenta con un orificio para eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 48 mm. Sus especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 400 kg, proporcionando un rendimiento confiable para aplicaciones industriales de ruedas para rodajas.
Aro 200 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho, fabricado en poliamida con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, diámetro de orificio del eje de 20,1 mm y longitud del cubo de 60 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y estática de 1600 kg. Aplicable en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho y cubo de 90 mm de longitud, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 25 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 3360 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, equipos aeroportuarios y maquinaria de construcción.
Aro 82 mm
El aro Duratech está fabricado con poliamida pesada y presenta un diámetro de 82 mm con una banda de rodadura de 88 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión con un diámetro de orificio del eje de 20 mm y una longitud del cubo de 90 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 900 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 1800 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de poliuretano espumado de 45 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y eje con orificio de 8 mm de diámetro y longitud de cubo de 53 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 3 km/h y estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción y múltiples sectores industriales.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 37 mm de ancho. Incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 15 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 37 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y buje de 58 mm de longitud con orificio para eje de 15 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado de 50 mm de ancho, construido sobre un cuerpo de aluminio con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 700 kg, siendo ideal para sistemas AMR, fabricantes OEM automotrices, carros de producción, equipos de transporte y diversas aplicaciones industriales.
Aro 260 mm
El aro Puretech air es una rueda de 260 mm de diámetro fabricada en polipropileno, equipada con neumático de perfil de bloque de 85 mm de ancho y rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero. La longitud del cubo es de 74 mm con un diámetro de orificio del eje de 25 mm, permitiendo una instalación precisa en sistemas de rodamiento. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 150 kg, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales y comerciales.
Aro 400 mm
El aro Puretech air es una rueda de 400 mm de diámetro fabricada en polipropileno, equipada con neumático de perfil de bloque de 100 mm de ancho y rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero. La longitud del cubo es de 74 mm con un diámetro de orificio del eje de 25 mm, permitiendo una instalación precisa en sistemas de rodadura. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y movilidad eficiente.
Aro 260 mm
El aro Puretech air es una rueda de 260 mm de diámetro con una banda de rodadura de neumático con perfil de bloque de 85 mm de ancho, fabricada en chapa de acero y equipada con rodamiento de rodillos. La rueda presenta un orificio para eje de 25 mm de diámetro y una longitud de cubo de 74 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 400 mm
El aro Puretech air es una rueda de 400 mm de diámetro fabricada en chapa de acero, equipada con neumático de perfil de bloque de 100 mm de ancho y rodamiento de rodillos para aplicaciones en ruedas pivotantes. La rueda presenta un cubo de 74 mm de longitud con orificio para eje de 25 mm de diámetro. Sus especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 400 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 400 mm
El aro Puretech air presenta un diámetro de 400 mm con una banda de rodadura de neumático con perfil de línea de 100 mm de ancho, fabricado con cuerpo de chapa de acero y equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 74 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 400 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 400 mm
El aro Puretech air presenta un diámetro de 400 mm con una banda de rodadura de neumático con perfil de línea de 100 mm de ancho, fabricado con cuerpo de chapa de acero y equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 74 mm con un diámetro de orificio del eje de 25 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 400 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 400 mm
El aro Puretech air presenta un diámetro de 400 mm con una banda de rodadura de neumático con perfil de bloque de 100 mm de ancho, fabricado con cuerpo de chapa de acero y equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 74 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 400 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 125 mm
El aro Elastech de 125 mm de diámetro está fabricado con cuerpo de aluminio y neumático elástico sin marcas vulcanizado de 50 mm de ancho, equipado con rodamiento de bolas de precisión. Presenta un orificio de eje de 25 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 600 kg. Ideal para sistemas AMR, lanzadera automatizados, fabricantes OEM, carros de catering, construcción de contenedores y maquinaria.
Aro 95 mm
El aro Novatech es una rueda de alta precisión con un diámetro de 95 mm, ancho de banda de rodadura de 40 mm y longitud del cubo de 45 mm, con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Fabricado con cuerpo de acero y hierro, incorpora una banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 800 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria pesada y sistemas logísticos automatizados.
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado de 40 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos. El cubo tiene una longitud de 58 mm con un orificio para eje de 15 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para sistemas AMR, fabricantes OEM, carros de catering, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Elastech de 125 mm de diámetro está fabricado con cuerpo de poliamida y neumático elástico sin marcas vulcanizado de 40 mm de ancho, equipado con rodamiento de rodillos y buje de 58 mm de longitud con orificio de eje de 15 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y estática de 500 kg, siendo ideal para sistemas AMR, lanzadera automatizados, fabricantes OEM de automóviles, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología contra incendios, maquinaria, logística postal y equipos de transporte.