Tortuga Rueda 80 mm
Radiata
EAN:
4031582423471
Número de producto:
994TETP080P64
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Uso ininterrumpido
La Tortuga Rueda Radiata incorpora una Placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estab...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
Documentos
La Tortuga Rueda Radiata incorpora una Placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Hierro fundido, o hierro forjado, pesado, equipada con Rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Acero, hierro con banda de rodadura de Poliuretano, Fundido, y está montada sobre Rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 80 mm y una altura total de 166 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza los 1500 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo especialmente adecuada para Sistemas AMR donde se requiere alta resistencia y precisión en el movimiento.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales