Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria rueda Alpha smart stainless está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de termorresistencia plástico resistente al calor, con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, y está equipada con arbusto de cojinete seco para un funcionamiento libre de mantenimiento. El diámetro de la rueda es de 80 mm y la altura total del conjunto alcanza los 108 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 200 kg, lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones de transporte industrial.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
8370BOG080P30-13
EAN
4031582494525
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
108 mm
Rango de temperatura (máximo)
280 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
0.72 kg
Nombre del producto
Alpha smart stainless
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno
13 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Delgado
Material
Acero Inoxidable, pesado
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
152 mm
Desplazamiento
36 mm
Radio de giro
76 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
85 Shore D
Material del cuerpo
Termorresistencia Plástico, resistente al calor
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
35 mm
Diámetro
80 mm
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Arbusto de cojinete seco
special-features-image
Características especiales