Rueda giratoria Rueda 80 mm
Alpha smart
EAN:
4031582397826
Número de producto:
3370BOG080P62 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Carcasa sólida
La rueda giratoria rueda Alpha smart está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalac...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda giratoria rueda Alpha smart está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de plástico termorresistente resistente al calor, con una banda de rodadura idéntica al cuerpo del aro, y está equipada con un arbusto de cojinete seco para un funcionamiento sin mantenimiento. El diámetro de la rueda es de 80 mm y la altura total del conjunto alcanza los 104 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 200 kg.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales