Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria Rueda Linea light está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que permite una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y utiliza un cojinete liso para un funcionamiento silencioso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 75,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 90 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 180 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, muebles de oficina, carros de medicación, equipos médicos como ecógrafos y ventiladores, así como carros de limpieza profesional.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5920UAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582377439
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Ancho total
55 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
90 kg
Capacidad de carga estática
180 kg
Altura total
75.5 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.16 kg
Nombre del producto
Linea light
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno
10 mm
Housing
Color
Gris y blanco (RAL9002)
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Diámetro del domo
30 mm
Interferencia de giro
132 mm
Desplazamiento
23 mm
Radio de giro
66 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado
Ancho de Banda de rodadura
15 mm
Diámetro
75 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso

Club Diseñador Deutscher

Club Diseñador Deutscher

Premio Interzum

Premio Interzum

IF Premio Diseño

IF Premio Diseño

special-features-image
Características especiales
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL9002

La rueda giratoria con freno de rueda Linea light incorpora un sistema de conexión mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso y duradero, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 75,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 90 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 180 kg, ofreciendo una excelente relación entre rendimiento y durabilidad para aplicaciones profesionales exigentes.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL9002

La rueda giratoria con freno de rueda Linea light incorpora un sistema de conexión mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso y duradero, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 75,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 90 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 180 kg, ofreciendo una excelente relación entre rendimiento y durabilidad para aplicaciones profesionales exigentes.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg