Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La Lumina es una rueda giratoria rueda equipada con vástago espiga roscada con cuello hexagonal, superior como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en polipropileno e incorpora un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso con separador tubo separador, y cuenta con un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 59 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
AA20POI050S70-10X15 TFR
EAN
4031582385588
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Ancho total
55 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidad de carga estática
80 kg
Altura total
59 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.11 kg
Nombre del producto
Lumina
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Vástago Espiga roscada con Cuello hexagonal, superior
Diámetro del Espiga
10 mm
Longitud de la Espiga
15 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Doble Soporte de Aro, cerrado
Material
Polipropileno
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Interferencia de giro
98 mm
Radio de giro
49 mm
Diámetro de la rosca
10 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
8 mm
Diámetro
50 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Remachado
Cojinete
Cojinete liso con Separador tubo separador
special-features-image
Características especiales
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Lumina
AA25POI050S70-10X15 TFR

La rueda giratoria con freno de rueda Lumina incorpora un vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en polipropileno y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento de giro. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 59 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.

50 mm
59 mm
40 kg
50 mm
59 mm
40 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Lumina
AA25POI050S70-10X15 TFR

La rueda giratoria con freno de rueda Lumina incorpora un vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en polipropileno y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento de giro. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 59 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.

50 mm
59 mm
40 kg
50 mm
59 mm
40 kg