Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La Rueda giratoria Rueda Compacta incorpora una Placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, ligera y equipada con Una Carrera de bolas como rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno con banda de rodadura de Goma maciza, negro, montada sobre Cojinete liso para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 65 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en Armarios de herramientas, Bancos de trabajo y Equipos de transporte, donde se requiere movilidad confiable en espacios reducidos.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
1430PVH050P60-67x48
EAN
3700001796731
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidad de carga estática
80 kg
Altura total
65 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.14 kg
Nombre del producto
Compacta
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
6 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
55 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
30 mm
Longitud de la placa
67 mm
Anchura de la placa
48 mm
Housing
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, ligera
Rodamiento giratorio
Una Carrera de bolas
Interferencia de giro
82 mm
Desplazamiento
25 mm
Radio de giro
41 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma maciza, negro
Ancho de Banda de rodadura
21 mm
Diámetro
50 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Eje
Remachado
Cojinete
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales