Rueda giratoria Rueda 45 mm
Compacta
EAN:
4031582010046
Número de producto:
1430UOI045P60-55x39
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Carcasa sólida
La Rueda giratoria Rueda Compacta incorpora una Placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segur...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
La Rueda giratoria Rueda Compacta incorpora una Placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, ligera y equipada con Una Carrera de bolas como rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Poliamida con banda de rodadura Idéntico con cuerpo de Aro, montada sobre Cojinete liso con Separador tubo separador, con un diámetro de 45 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 54 mm, optimizada para aplicaciones compactas. La capacidad de carga dinámica alcanza 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 80 kg, siendo ideal para Armarios de herramientas, Bancos de trabajo y Equipos de transporte.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo