Rueda giratoria Rueda 300 mm
Kappa load
EAN:
4031582481877
Número de producto:
9650MOP300P64 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Construcción fuerte
La Kappa load es una rueda giratoria rueda diseñada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
La Kappa load es una rueda giratoria rueda diseñada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, equipada con rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida súper pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 300 mm y una altura total de 355 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 2000 kg a velocidades de 4-6 km/h y una capacidad de carga estática de 4000 kg. Ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices, productores de cerámica y vidrio, y carros de producción industrial.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Construcción fuerte
Carcasa de acero pesado para gran capacidad de carga
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo