Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La Kappa load es una rueda giratoria rueda diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, incorporando un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que proporciona un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida súper pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 255 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 2000 kg a velocidades de 3, 4 y 6 km/h respectivamente, y una capacidad de carga estática de 4000 kg, siendo ideal para industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, industria cerámica y de vidrio, y carros de producción.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
9650MOP200P64 TFR
EAN
4031582481860
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h
2000 kg
Capacidad de carga a 4 km/h
2000 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
2000 kg
Capacidad de carga estática
4000 kg
Altura total
255 mm
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
10.06 kg
Nombre del producto
Kappa load
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
15 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
140 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Longitud de la placa
175 mm
Anchura de la placa
140 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Ancho, Reforzado
Material
Hierro fundido, o hierro forjado, pesado
Rodamiento giratorio
Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda
Interferencia de giro
332 mm
Desplazamiento
66 mm
Radio de giro
166 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida, súper pesada
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
80 mm
Diámetro
200 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Construcción fuerte
Carcasa de acero pesado para gran capacidad de carga
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo
Omitir la galería de productos

Accesorios

Aro 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y cuenta con un diámetro de 250 mm, ancho de banda de rodadura de 50 mm y longitud de cubo de 60 mm, con orificio para eje de 25 mm de diámetro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión y banda de rodadura del mismo material que el cuerpo de aro. Ofrece una capacidad de carga estática de 2200 kg y capacidades dinámicas de 1320 kg a 4 km/h y 1100 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.

Uso pesado
250 mm
Uso pesado
250 mm
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
Kappa load
9651TOP250P63 CL67

La Kappa load es una rueda giratoria con freno direccional equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 305 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 1320 kg a 4 km/h y 1100 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 2200 kg. Sus aplicaciones principales abarcan la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, así como carros de producción y plataforma.

Uso pesado
250 mm
305 mm
Uso pesado
250 mm
305 mm
Variantes
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 250 mm
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 250 mm
Kappa load
9652TOP250P63 CL67

La Kappa load es una rueda giratoria con freno total, parte delantera de la rueda, equipada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 305 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 1320 kg a 4 km/h y 1100 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 2200 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, y carros de producción y plataforma.

Uso pesado
250 mm
305 mm
Uso pesado
250 mm
305 mm