Rueda giratoria Rueda 200 mm
Kappa load
EAN:
4031582471854
Número de producto:
9650IEP200P63
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Construcción fuerte
La rueda giratoria Rueda Kappa load está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexió...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
La rueda giratoria Rueda Kappa load está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, incorporando un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 245 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 450 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 900 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, así como sistemas AGV pesados.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Construcción fuerte
Carcasa de acero pesado para gran capacidad de carga
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos