Rueda giratoria Rueda 160 mm
Kappa flex
EAN:
4031582414288
Número de producto:
9750ITP160P63 SH80
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Construcción fuerte
La Kappa flex es una rueda giratoria rueda equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricad...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
Documentos
La Kappa flex es una rueda giratoria rueda equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 220 mm. La capacidad de carga dinámica es de 450 kg a 4 km/h y 300 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 900 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como fabricantes de cerámica y vidrio.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales