Rueda giratoria Rueda 160 mm
Kappa load
EAN:
4031582471847
Número de producto:
9650IEP160P63
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Construcción fuerte
La rueda giratoria Rueda Kappa load está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una base es...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
La rueda giratoria Rueda Kappa load está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una base estable para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, incorporando un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 205 mm, esta rueda está diseñada para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, así como sistemas AGV pesados.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Construcción fuerte
Carcasa de acero pesado para gran capacidad de carga