Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando una rotación suave y duradera en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de rodillos inoxidable para máxima resistencia a la corrosión. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, ofrece capacidades de carga de 250 kg dinámicos a 4 km/h y 500 kg estáticos. Es ideal para carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
8470UFD125P62 BLEU TFR
EAN
4031582386608
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 4 km/h
250 kg
Capacidad de carga estática
500 kg
Altura total
155 mm
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.9 kg
Nombre del producto
Alpha stainless
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
9 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
60 mm
Longitud de la placa
105 mm
Anchura de la placa
85 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Acero Inoxidable, pesado
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
205 mm
Desplazamiento
40 mm
Radio de giro
102.5 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
64 Shore A
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Ancho de Banda de rodadura
40 mm
Diámetro
125 mm
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de rodillos, Inoxidable
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable
Omitir la galería de productos

Accesorios

Aro 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

La rueda Elastech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 100 mm y una anchura de banda de rodadura de 34 mm, con una longitud de cubo de 44,4 mm y un diámetro de orificio del eje de 12 mm. Fabricada con cuerpo de poliamida y equipada con neumático elástico, negro, vulcanizado, incorpora rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.

100 mm
Uso medio
100 mm
Uso medio
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha stainless
8477UFD125P62 BLUE TFR

La rueda giratoria con freno total Alpha stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando una rotación suave y duradera en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de rodillos inoxidable para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, ofrece capacidades de carga de 250 kg dinámicos a 4 km/h y 500 kg estáticos. Ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.

125 mm
Uso medio
155 mm
125 mm
Uso medio
155 mm
Variantes
Rueda fija 125 mm
Rueda fija 125 mm
Alpha stainless
8478UFD125P62 BLEU TFR

La rueda fija Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, garantizando máxima resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta resistencia con una banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, que asegura un desplazamiento silencioso y sin dejar rastros en el suelo. El sistema de rodamiento de rodillos inoxidable proporciona un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 500 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta capacidad de carga y resistencia.

125 mm
Uso medio
155 mm
125 mm
Uso medio
155 mm