Rueda giratoria Rueda 125 mm
Levina
Número de pedido:
990037590
EAN:
4031582347647
Número de producto:
5370UAP125P30-13 7001
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
La rueda giratoria Rueda Levina incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación se...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
La rueda giratoria Rueda Levina incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, y tiene un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 161 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, carros médicos, equipos de diagnóstico, mobiliario móvil y sistemas de transporte profesional.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Carcasa
Rueda
Premio al Diseño Universal
Premio al Diseño Universal
Club Diseñador Deutscher
Club Diseñador Deutscher
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Construcción irrompible
Absorción de impactos extremadamente alta
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas