Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria rueda Alpha cuenta con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y dispone de un mecanismo de giro con dos carreras de bolas para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio combinado con un neumático elástico negro vulcanizado, incorporando un rodamiento de bolas de precisión que asegura un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 161 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y movilidad confiable.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
3470IEP125P63 TFR
EAN
4031582390841
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidad de carga estática
600 kg
Altura total
161 mm
Rango de temperatura (máximo)
85 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
2.24 kg
Nombre del producto
Alpha
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
137 mm
Anchura de la placa
105 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, pesada
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
235 mm
Desplazamiento
55 mm
Radio de giro
117.5 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
67 Shore A
Material del cuerpo
Aluminio
Material de la banda de rodadura
Neumático elástico, negro, vulcanizado
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha
3477IEP125P63 TFR

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con neumático elástico negro vulcanizado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 161 mm. La capacidad de carga dinámica es de 300 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.

125 mm
Uso medio
161 mm
125 mm
Uso medio
161 mm