Rueda giratoria Rueda 125 mm
Stora
Número de pedido:
990028471
EAN:
4031582335477
Número de producto:
2370PIP125P30-13
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Opciones de montaje variables
La rueda giratoria Rueda Stora está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalaci...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
La rueda giratoria Rueda Stora está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno resistente con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre un rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en carros de compra y mobiliario y expositores de tienda, combina durabilidad y funcionalidad en un diseño compacto.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Autolimpieza eficiente
Ruedas para pasillos con pistas autolimpiantes automáticas