Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha smart stainless
EAN:
4031582491265
Número de producto:
8370IDC100P62
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Carcasa sólida
La Rueda giratoria Rueda Alpha smart stainless está equipada con una Placa rectangular como sistema de fijación para montaje seg...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La Rueda giratoria Rueda Alpha smart stainless está equipada con una Placa rectangular como sistema de fijación para montaje seguro. La carcasa está fabricada en Acero Inoxidable, pesado y cuenta con un cojinete giratorio de Dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Aluminio con banda de rodadura de Amortiguación, Resistente al calor, y está equipada con Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable para un funcionamiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 160 kg.
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales