Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria rueda Alpha smart stainless está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de amortiguación resistente al calor, incorporando rodamiento de bolas de precisión inoxidable para un funcionamiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 160 kg, lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Números de artículo
Número de artículo
8370IDC100P30-13
EAN
4031582494242
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidad de carga estática
160 kg
Altura total
128 mm
Rango de temperatura (máximo)
250 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso total
0 kg
Nombre del producto
Alpha smart stainless
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno
13 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Delgado
Material
Acero Inoxidable, pesado
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
170 mm
Desplazamiento
35 mm
Radio de giro
85 mm
Wheel
Material del cuerpo
Aluminio
Material de la banda de rodadura
Amortiguación, Resistente al calor
Ancho de Banda de rodadura
35 mm
Diámetro
100 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable
special-features-image
Características especiales