Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha smart stainless
EAN:
4031582491227
Número de producto:
8370BOG100P62
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Carcasa sólida
La Rueda giratoria Rueda Alpha smart stainless está equipada con una Placa rectangular como sistema de fijación para una instala...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La Rueda giratoria Rueda Alpha smart stainless está equipada con una Placa rectangular como sistema de fijación para una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Acero Inoxidable, pesado y cuenta con un rodamiento giratorio de Dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Termorresistencia Plástico, resistente al calor con banda de rodadura Idéntica con cuerpo de Aro, incorporando un Arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 250 kg, proporcionando un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales