Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria rueda Alpha smart está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero en todas las direcciones. La rueda presenta un cuerpo de termorresistencia plástico resistente al calor, con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, y está equipada con un arbusto de cojinete seco para un funcionamiento sin mantenimiento. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 250 kg, lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
3370BOG100P62 TFR
EAN
4031582397833
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 4 km/h
125 kg
Capacidad de carga estática
250 kg
Altura total
128 mm
Rango de temperatura (máximo)
280 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
0.67 kg
Nombre del producto
Alpha smart
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
9 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
77 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
60 mm
Longitud de la placa
105 mm
Anchura de la placa
85 mm
Housing
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Delgado
Material
Chapa de acero, pesada
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
182 mm
Desplazamiento
41 mm
Radio de giro
91 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
85 Shore D
Material del cuerpo
Termorresistencia Plástico, resistente al calor
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
35 mm
Diámetro
100 mm
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Arbusto de cojinete seco
special-features-image
Características especiales