Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 250 mm
Zeta reverse
EAN:
4031582485134
Número de producto:
468BIFP250P63 180°
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Soporte asegurado
La Zeta reverse es una rueda giratoria con freno total y freno direccional accionado por resorte que incorpora una placa rectang...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La Zeta reverse es una rueda giratoria con freno total y freno direccional accionado por resorte que incorpora una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio equipado con un neumático elástico sin marcas vulcanizado que proporciona excelente tracción sin dejar rastros, mientras que el rodamiento de bolas de precisión asegura un movimiento eficiente. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1000 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
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
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Mantenimiento rápido
Rodamientos giratorios lubricados con grasa de larga duración y equipados con engrasador para un fácil mantenimiento
Construcción extra resistente
Construcción soldada de acero macizo para máxima capacidad de carga
Construcción para uso intensivo
Carcasa de acero extrapesado para gran capacidad de carga
Alineación automática
Al levantarse, la rueda se alinea automáticamente en la dirección de desplazamiento