Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La Zeta reverse es una rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1400 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
468BICP200P63-75A
EAN
4031582478266
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte
Capacidad de carga a 4 km/h
700 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
560 kg
Capacidad de carga estática
1400 kg
Altura total
240 mm
Rango de temperatura (máximo)
70 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
3.93 kg
Nombre del producto
Zeta reverse
Estándar
EN12533 - Ruedas de alta carga
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
137 mm
Anchura de la placa
105 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Ancho, Reforzado
Material
Chapa de acero, muy pesada
Rodamiento giratorio
Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable
Interferencia de giro
360 mm
Desplazamiento
55 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
75 Shore A
Material del cuerpo
Aluminio
Material de la banda de rodadura
Poliuretano Ultratech, Fundido
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
200 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
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
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos
Mantenimiento rápido
Rodamientos giratorios lubricados con grasa de larga duración y equipados con engrasador para un fácil mantenimiento
Construcción extra resistente
Construcción soldada de acero macizo para máxima capacidad de carga
Construcción para uso intensivo
Carcasa de acero extrapesado para gran capacidad de carga
Alineación automática
Al levantarse, la rueda se alinea automáticamente en la dirección de desplazamiento
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Zeta
4681ITP200P63

La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 200 mm para un rendimiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg