Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 160 mm
Zeta reverse
EAN:
4031582478235
Número de producto:
468BICP160P63-92A
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Soporte asegurado
La Zeta reverse es una rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte que incorpora una placa rectang...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La Zeta reverse es una rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte que incorpora una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza una rotación suave y duradera. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, proporciona una capacidad dinámica de 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad estática alcanza los 1400 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
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
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Mantenimiento rápido
Rodamientos giratorios lubricados con grasa de larga duración y equipados con engrasador para un fácil mantenimiento
Construcción extra resistente
Construcción soldada de acero macizo para máxima capacidad de carga
Construcción para uso intensivo
Carcasa de acero extrapesado para gran capacidad de carga
Alineación automática
Al levantarse, la rueda se alinea automáticamente en la dirección de desplazamiento