Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La Kappa load es una rueda giratoria con freno total, parte delantera de la rueda, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 255 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 3360 kg. Sus aplicaciones incluyen industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
9652FTP200P64 kick pedal
EAN
4031582455786
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda
Capacidad de carga a 4 km/h
1680 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
1400 kg
Capacidad de carga estática
3360 kg
Altura total
255 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Nombre del producto
Kappa load
Estándar
EN12533 - Ruedas de alta carga
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
15 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
140 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Longitud de la placa
175 mm
Anchura de la placa
140 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Ancho, Reforzado
Material
Hierro fundido, o hierro forjado, pesado
Rodamiento giratorio
Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda
Interferencia de giro
366 mm
Desplazamiento
65 mm
Radio de giro
183 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material del cuerpo
Hierro fundido
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Ancho de Banda de rodadura
80 mm
Diámetro
200 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Construcción fuerte
Carcasa de acero pesado para gran capacidad de carga
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Kappa load
9650FTP200P64 CL97

La Rueda giratoria Rueda Kappa load está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, incorporando un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, montada sobre rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 255 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, junto con una capacidad de carga estática de 2800 kg. Ideal para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.

200 mm
255 mm
Uso extremadamente pesado
200 mm
255 mm
Uso extremadamente pesado
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Kappa load
9651FTP200P64 CL97

La Kappa load es una rueda giratoria con freno direccional equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 255 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 2800 kg. Sus aplicaciones incluyen industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.

200 mm
255 mm
Uso extremadamente pesado
200 mm
255 mm
Uso extremadamente pesado