Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 160 mm
Kappa load
EAN:
4031582445299
Número de producto:
9652ITP160P63 flat kick pedal
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Construcción fuerte
La Kappa load es una rueda giratoria con freno total, parte delantera de la rueda, equipada con una placa rectangular como siste...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
La Kappa load es una rueda giratoria con freno total, parte delantera de la rueda, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 205 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 1600 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, y carros de producción y plataforma.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Construcción fuerte
Carcasa de acero pesado para gran capacidad de carga
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario