Rueda giratoria con Freno total 80 mm
Alpha smart stainless
EAN:
4031582494426
Número de producto:
8377BOG080P62
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Soporte asegurado
La rueda giratoria con freno total Alpha smart stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que ga...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda giratoria con freno total Alpha smart stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de termorresistencia plástico resistente al calor, con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, y está equipada con un arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. El diámetro de la rueda es de 80 mm y la altura total del conjunto alcanza los 108 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 200 kg, lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales