Rueda giratoria con Freno total 80 mm
Alpha smart stainless
EAN:
4031582494495
Número de producto:
8377BOG080P30-13
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Soporte asegurado
La rueda giratoria con freno total Alpha smart stainless está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda giratoria con freno total Alpha smart stainless está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de termorresistencia plástico resistente al calor con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un arbusto de cojinete seco para un funcionamiento eficiente. Con un diámetro de rueda de 80 mm y una altura total de 108 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren resistencia y fiabilidad en condiciones exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales