Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno total Levina incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 161 mm, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y la capacidad de carga estática alcanza los 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, carros médicos, equipos de diagnóstico, mobiliario comercial y sistemas de transporte profesional.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5377PJP125P30-13 grey TFR
EAN
4031582400038
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria con Freno total
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
161 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.57 kg
Nombre del producto
Levina
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno
13 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Delgado
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
201 mm
Desplazamiento
38 mm
Radio de giro
100.5 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión

Premio al Diseño Universal

Premio al Diseño Universal

Club Diseñador Deutscher

Club Diseñador Deutscher

special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Construcción irrompible
Absorción de impactos extremadamente alta
Esquema de colores fácil de usar
Pedal verde para bloqueo direccional y pedal rojo para bloqueo total
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Levina
5370PJP125P30-13 7001

La rueda giratoria rueda Levina incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 161 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, carros médicos, equipos de diagnóstico, mobiliario comercial y sistemas de transporte profesional.

125 mm
Uso ligero
161 mm
125 mm
Uso ligero
161 mm
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Levina
5371PJP125P30-13 7001/6032

La rueda giratoria con freno direccional Levina incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 161 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, carros de medicación, equipos médicos, mobiliario comercial y sistemas de transporte profesional.

125 mm
Uso ligero
161 mm
125 mm
Uso ligero
161 mm