Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha smart stainless
EAN:
4031582493979
Número de producto:
8377IDC100P62
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Soporte asegurado
La rueda giratoria con freno total Alpha smart stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantiza...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda giratoria con freno total Alpha smart stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de amortiguación resistente al calor, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable para un funcionamiento óptimo en condiciones exigentes. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 160 kg, lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada y frenado seguro.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales