Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno total Alpha smart stainless incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de amortiguación resistente al calor, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 160 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren resistencia y fiabilidad en entornos exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
8377IDC100P30-13
EAN
4031582494020
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno total
Capacidad de carga a 4 km/h
80 kg
Capacidad de carga estática
160 kg
Altura total
128 mm
Rango de temperatura (máximo)
250 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-30 °C
Nombre del producto
Alpha smart stainless
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno
13 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Delgado
Material
Acero Inoxidable, pesado
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
242 mm
Desplazamiento
41 mm
Radio de giro
121 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
75 Shore A
Material del cuerpo
Aluminio
Material de la banda de rodadura
Amortiguación, Resistente al calor
Ancho de Banda de rodadura
35 mm
Diámetro
100 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable
special-features-image
Características especiales