Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Levina
Número de pedido:
990036550
EAN:
4031582368970
Número de producto:
5377PJP100P30-13 7001/3000
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
La rueda giratoria con freno total Levina incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una inst...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda giratoria con freno total Levina incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 137 mm, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y la capacidad de carga estática alcanza los 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, carros médicos, equipos de diagnóstico, mobiliario comercial y sistemas de transporte profesional.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Carcasa
Rueda
Premio al Diseño Universal
Premio al Diseño Universal
Club Diseñador Deutscher
Club Diseñador Deutscher
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Construcción irrompible
Absorción de impactos extremadamente alta
Esquema de colores fácil de usar
Pedal verde para bloqueo direccional y pedal rojo para bloqueo total
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas