Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno intermitente Anika está equipada con un sistema de conexión mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida reforzada con una banda de rodadura de poliuretano inyectado que ofrece excelente resistencia al desgaste y tracción óptima, mientras que el sistema de rodamiento utiliza cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total del conjunto de 67 mm, proporcionando un perfil compacto ideal para aplicaciones industriales que requieren maniobrabilidad precisa y capacidad de frenado intermitente.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5923UAI065L51-10 Dom18
EAN
4031582437782
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno intermitente
Ancho total
39.5 mm
Altura total
67 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.08 kg
Nombre del producto
Anika
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno
10 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Diámetro del domo
18 mm
Interferencia de giro
110 mm
Desplazamiento
20 mm
Radio de giro
55.4 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado
Ancho de Banda de rodadura
11 mm
Diámetro
65 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Remachado
Cojinete
Cojinete liso con Separador tubo separador

Premio Interzum

Premio Interzum

special-features-image
Características especiales