Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Zeta reverse
EAN:
4031582478204
Número de producto:
468SICP200P63-75A
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Carcasa sólida
La Zeta reverse es una rueda giratoria con freno direccional accionado por resorte equipada con una placa rectangular como siste...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La Zeta reverse es una rueda giratoria con freno direccional accionado por resorte equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1400 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
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
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos
Mantenimiento rápido
Rodamientos giratorios lubricados con grasa de larga duración y equipados con engrasador para un fácil mantenimiento
Construcción extra resistente
Construcción soldada de acero macizo para máxima capacidad de carga
Construcción para uso intensivo
Carcasa de acero extrapesado para gran capacidad de carga
Alineación automática
Al levantarse, la rueda se alinea automáticamente en la dirección de desplazamiento