Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 160 mm
Zeta reverse
EAN:
4031582478198
Número de producto:
468SICP160P63-92A
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Carcasa sólida
La rueda giratoria Zeta reverse con freno direccional accionado por resorte incorpora una placa rectangular como sistema de fija...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda giratoria Zeta reverse con freno direccional accionado por resorte incorpora una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con dos pistas de bola reforzado o inoxidable como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1400 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
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
Mantenimiento rápido
Rodamientos giratorios lubricados con grasa de larga duración y equipados con engrasador para un fácil mantenimiento
Construcción extra resistente
Construcción soldada de acero macizo para máxima capacidad de carga
Construcción para uso intensivo
Carcasa de acero extrapesado para gran capacidad de carga
Alineación automática
Al levantarse, la rueda se alinea automáticamente en la dirección de desplazamiento