Rueda giratoria con Freno direccional 300 mm
Kappa load
EAN:
4031582471939
Número de producto:
9651IEP300P63
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Construcción fuerte
La rueda giratoria con freno direccional Kappa load incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
La rueda giratoria con freno direccional Kappa load incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, equipada con rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con neumático elástico negro vulcanizado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 300 mm para aplicaciones exigentes. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 355 mm. La capacidad de carga dinámica es de 600 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad estática llega hasta 1200 kg, siendo ideal para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Construcción fuerte
Carcasa de acero pesado para gran capacidad de carga
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos