Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Kappa load
EAN:
4031582471908
Número de producto:
9651IEP160P63
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Construcción fuerte
La Kappa load es una rueda giratoria con freno direccional equipada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa e...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
La Kappa load es una rueda giratoria con freno direccional equipada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido, o hierro forjado, pesado y cuenta con rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con neumático elástico, negro, vulcanizado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 205 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 350 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 700 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Construcción fuerte
Carcasa de acero pesado para gran capacidad de carga
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos