Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad estática es de 1400 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
4681ICP160P63-92A
EAN
4031582478075
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno direccional
Capacidad de carga a 4 km/h
700 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
560 kg
Capacidad de carga estática
1400 kg
Altura total
200 mm
Rango de temperatura (máximo)
70 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
3.27 kg
Nombre del producto
Zeta
Estándar
EN12533 - Ruedas de alta carga
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
137 mm
Anchura de la placa
105 mm
Housing
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Ancho, Reforzado
Material
Chapa de acero, muy pesada
Rodamiento giratorio
Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable
Interferencia de giro
270 mm
Desplazamiento
55 mm
Radio de giro
135 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material del cuerpo
Aluminio
Material de la banda de rodadura
Poliuretano Ultratech, Fundido
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
160 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales
Omitir la galería de productos

Accesorios

Accesorio
Protección para los pies
Foot Protection Ø160

Este accesorio para rueda está diseñado para complementar y mejorar el rendimiento de sistemas de rodadura industrial. Con un peso de 0,67 kg, ofrece una construcción robusta que garantiza durabilidad y estabilidad en aplicaciones de transporte y movilidad. Su diseño técnico permite una integración eficiente con ruedas existentes, proporcionando funcionalidad adicional y optimizando el comportamiento mecánico del conjunto.

Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Zeta
4681ITP160P63

La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Zeta
4681ITP160P63

La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg