Rueda giratoria con Freno de rueda 80 mm
Mono
EAN:
4031582460599
Número de producto:
5025PJH080L51-10 RAL7035 regular brake
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
La rueda giratoria con freno de rueda Mono está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segur...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
Documentos
La rueda giratoria con freno de rueda Mono está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa fabricada en poliamida incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 80 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones del conjunto alcanzan una altura total de 104 mm. La capacidad de carga dinámica es de 70 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 140 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles multimedia, residencias y hogares de ancianos, así como carros de enfermería.
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales