Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno de rueda Stora está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda con pestaña de 125 mm de diámetro incorpora una banda de rodadura de goma maciza sin marcas y está montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 153 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de compra y mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
2875ZIP125P30-13 R
EAN
4031582324372
Número de material S4
990029400
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria con Freno de rueda
Ancho total
70 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
153 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.89 kg
Nombre del producto
Stora
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno
13 mm
Carcasa
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Función especial
Material
Chapa de acero, mediana
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Diámetro del domo
65 mm
Interferencia de giro
205 mm
Desplazamiento
40 mm
Radio de giro
102.5 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material del cuerpo
Rueda con pestaña
Material de la banda de rodadura
Goma maciza, sin marcas
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
125 mm
Anchura del cuerpo
32 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Gris pizarra (RAL7015)
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Forma única
Carcasa con zapata de freno integrada
Uso seguro en pasillos
Función de soporte o rueda con brida para estabilidad en pasillos móviles
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Autolimpieza eficiente
Ruedas para pasillos con pistas autolimpiantes automáticas