Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda giratoria con central, Freno total Alpha central incorpora una placa rectangular con función de bloqueo central que garantiza un posicionamiento seguro y preciso. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para una rotación suave y duradera. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de poliuretano de origen biológico inyectado y conductor eléctrico, equipada con cojinete liso con tubo separador sintético. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, maquinaria industrial, logística postal y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
3476PXU200P69 L1-13
EAN
4031582359800
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con central, Freno total
Capacidad de carga a 4 km/h
205 kg
Capacidad de carga estática
410 kg
Altura total
240 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
2.72 kg
Nombre del producto
Alpha central
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular con función de bloqueo central
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
137 mm
Anchura de la placa
105 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, pesada
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
310 mm
Desplazamiento
55 mm
Radio de giro
155 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, de origen biológico, Inyectado, conductor eléctrico
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
200 mm
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Cojinete liso con tubo Separador sintético
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Bloqueo central fácil de usar
Bloqueo simultáneo de más de una rueda mediante una palanca central
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas