Rueda giratoria con central, Freno total 200 mm
Alpha central
EAN:
4031582359794
Número de producto:
3476PXU200P69 L0-13
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Bloqueo central fácil de usar
La rueda giratoria con central, Freno total Alpha central incorpora una placa rectangular con función de bloqueo central que gar...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda giratoria con central, Freno total Alpha central incorpora una placa rectangular con función de bloqueo central que garantiza un control preciso del movimiento. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para una rotación suave y duradera. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de poliuretano de origen biológico inyectado y conductor eléctrico, equipada con cojinete liso con tubo separador sintético. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, maquinaria industrial, logística postal y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Bloqueo central fácil de usar
Bloqueo simultáneo de más de una rueda mediante una palanca central
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas