Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Integral
EAN:
4031582443202
Número de producto:
2044XSX150R26-28D45 RAL 9002 4xM8
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Diseño premiado
La rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional Integral está equipada con una espiga con agujero de leva para...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
La rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional Integral está equipada con una espiga con agujero de leva para barras de perfil, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, incorporando rodamiento de bolas de precisión sellado y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 183 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 300 kg. Sus aplicaciones incluyen carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, carros de diálisis, camas de hospital, residencias y hogares de ancianos, camillas y ecógrafos.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Conjunto de mangos
IF Premio Diseño
IF Premio Diseño
Premio al Diseño Red Dot
Premio al Diseño Red Dot
Características especiales