Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Alpha smart stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en acero inoxidable pesado que garantiza máxima durabilidad. La rueda presenta un cuerpo de termorresistencia plástico resistente al calor, con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, y utiliza un arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. El diámetro de la rueda es de 80 mm y la altura total del conjunto alcanza los 108 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 200 kg, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales que requieren resistencia y fiabilidad en condiciones exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
8378BOG080P62
EAN
4031582494099
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Capacidad de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
108 mm
Rango de temperatura (máximo)
280 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
0.47 kg
Nombre del producto
Alpha smart stainless
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
9 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
77 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
60 mm
Longitud de la placa
100 mm
Anchura de la placa
85 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Delgado
Material
Acero Inoxidable, pesado
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
85 Shore D
Material del cuerpo
Termorresistencia Plástico, resistente al calor
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
35 mm
Diámetro
80 mm
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Arbusto de cojinete seco
special-features-image
Características especiales