Rueda fija 65 mm
Compacta
EAN:
3700001796762
Número de producto:
1438PVH065P60-75x60
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Carcasa sólida
La rueda fija Compacta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y e...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda fija Compacta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero ligera, proporcionando resistencia estructural optimizada manteniendo un peso reducido. La rueda incorpora un cuerpo de polipropileno de alta calidad con banda de rodadura de goma maciza negra que asegura un funcionamiento silencioso y duradero, montada sobre cojinete liso para un movimiento fluido. El diámetro de la rueda es de 65 mm y la altura total del conjunto alcanza los 85 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 80 kg, cumpliendo con los requisitos técnicos para aplicaciones industriales ligeras y de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales