Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Compacta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero ligera, proporcionando resistencia estructural optimizada manteniendo un peso reducido. La rueda incorpora un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso para un funcionamiento suave y duradero. El diámetro de la rueda es de 50 mm y la altura total del conjunto alcanza los 65 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 80 kg, ofreciendo versatilidad para diversas aplicaciones industriales y comerciales que requieren movilidad confiable.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
1438PVH050P60-67x48
EAN
3700001796748
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Capacidad de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidad de carga estática
80 kg
Altura total
65 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.14 kg
Nombre del producto
Compacta
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
6 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
55 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
30 mm
Longitud de la placa
67 mm
Anchura de la placa
48 mm
Housing
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, ligera
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma maciza, negro
Ancho de Banda de rodadura
21 mm
Diámetro
50 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Eje
Remachado
Cojinete
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales