Rueda fija 45 mm
Compacta
EAN:
4031582477542
Número de producto:
2198UOI045P60-67x24,5-TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Carcasa sólida
La rueda fija Compacta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y e...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda fija Compacta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento suave y silencioso. El diámetro de la rueda es de 45 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 48,5 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg, siendo ideal para aplicaciones que requieren movilidad controlada con cargas moderadas.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales