Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Kappa está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido, o hierro forjado, pesado, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, incorporando rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y fiable. El diámetro de la rueda es de 300 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 355 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 2400 kg a 4 km/h y 2000 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 4800 kg, siendo ideal para aplicaciones de transporte pesado en entornos industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
9688FTP300P64 TFR
EAN
4031582488388
Atributos principales
Tipo
Rueda fija
Capacidad de carga a 4 km/h
2400 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
2000 kg
Capacidad de carga estática
4800 kg
Altura total
355 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
18.34 kg
Nombre del producto
Kappa
Estándar
EN12533 - Ruedas de alta carga
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
14 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
140 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Longitud de la placa
175 mm
Anchura de la placa
140 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Ancho, Reforzado
Material
Hierro fundido, o hierro forjado, pesado
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material del cuerpo
Hierro fundido
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Ancho de Banda de rodadura
80 mm
Diámetro
300 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Construcción fuerte
Carcasa de acero pesado para gran capacidad de carga
Tracción fiable
Bandas de rodadura optimizadas para un agarre seguro en suelos mojados y resbaladizos
Construcción sólida
Placa de acero maciza para máxima capacidad de carga
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Bloqueo direccional optimizado
El bloqueo direccional se puede ajustar a 2x180° o 4x90°
Superficies duraderas
Galvanizado de alta calidad para una larga vida útil en condiciones difíciles
Construcción extra resistente
Construcción soldada de acero macizo para máxima capacidad de carga
Construcción para uso intensivo
Carcasa de acero extrapesado para gran capacidad de carga
Pistas de bolas dobles endurecidas
Dos pistas de bolas dobles endurecidas garantizan una estabilidad excepcional
Función de bloqueo flexible
Uso de dos sistemas de accionamiento independientes en una sola rueda
Omitir la galería de productos

Accesorios

Aro 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 300 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 92 mm con un orificio para eje de 30 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga dinámica es de 2400 kg a 4 km/h y 2000 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 4000 kg, proporcionando una solución robusta para equipos de transporte pesado.

300 mm
Uso extremadamente pesado
300 mm
Uso extremadamente pesado