Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Kappa load está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido, o hierro forjado, pesado, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con una banda de rodadura de poliuretano fundido, incorporando un rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y fiable. El diámetro de la rueda es de 250 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 305 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 1920 kg a 4 km/h y 1600 kg a 6 km/h, con una capacidad estática máxima de 3840 kg.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
9658FTP250P64 TFR
EAN
4031582386332
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Capacidad de carga a 4 km/h
1920 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
1600 kg
Capacidad de carga estática
3840 kg
Altura total
305 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
17.46 kg
Nombre del producto
Kappa load
Estándar
EN12533 - Ruedas de alta carga
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
15 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
140 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Longitud de la placa
175 mm
Anchura de la placa
140 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Ancho, Reforzado
Material
Hierro fundido, o hierro forjado, pesado
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material del cuerpo
Hierro fundido
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Ancho de Banda de rodadura
80 mm
Diámetro
250 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales